4T-6898: Selo de Haste em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4T-6898: Selo de Haste em "U".

    Número de Peça : 4T-6898
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A

    Projetado para substituir o Pacote de Sulco em "V" que a Caterpillar não usa mais. Esses conjuntos combinam Selos de Haste em "U" com espaçadores para preencher os sulcos da Gaxeta em "V" original. Os Conjuntos de Selo em "U" e a Gaxeta em "V" atendem às mesmas especificações funcionais de vedação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (mm): 57,20
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (pol): 2,25
    • Diâmetro Interno (mm): 47,62
    • Diâmetro Interno (pol): 1,87
    • Formato do Selo: Tipo A
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (mm): 8,85
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (pol): 0,35
    • Material: URE
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.