4Z-8056: BORDA CORTANTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4Z-8056: BORDA CORTANTE

    Número de Peça : 4Z-8056
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Borda Cortante Serrilhada Plana

    Descrição:
    Borda Cortante Serrilhada Plana de 10" (254 mm)

    Atributos:
    Espessura da Borda de 1" (25,4 mm)
    Comprimento da Borda de 8' (2.436 mm)
    Tamanho do Dente/Folga do Dente de 57,2 mm/ 33,3 mm
    Tamanho do Parafuso de 0,75” (19 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Uma borda plana é mais adequada para o desenvolvimento (desbravamento) de uma estrada ou realização de uma manutenção pesada (remoção de furos). A borda serrilhada penetra melhor do que uma borda plana, pois exerce mais pressão para baixo.  As Bordas Cortantes Serrilhadas aumentam o recurso de penetração em solo altamente compactado ou em aplicações que têm exigências de carga de maior impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,00
    • Comprimento (pol): 95,90
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.