523-5965: SPIDER-AS-YM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    523-5965: SPIDER-AS-YM

    Número de Peça : 523-5965
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Yellowmark™ Spider Radiator Fan

    Description:
    Yellowmark™ parts are mid-tier aftermarket parts for Cat® equipment.

    Attributes:
    Yellowmark™ parts have the same form, fit, and function of premium Cat parts.
    Yellowmark™ parts are backed by Caterpillar’s Yellowmark™ parts warranty.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Ventilador do Radiador da Cruzeta
    wheel-type loader
    994H, 906H 994F, 914G, 906M 994K, 908H2 907M 908M 907K 907H 907H2 908H 914G2, 906K 906H2 908K

    off highway trucks
    793F, 793FXQ

    wheel loaders
    907M

    paving compactor
    CS-533E, CS-433E, CP-433E, CP-34 CS-423E, CP-533E, CD-54 PS-150C, CB-434D, CP-323C, CS-34 CS-323C

    backhoe loaders
    436C, 444E, 428C, 434E, 424D, 416D

    off-highway truck
    793F XQ 793D, 793F, 793F CMD 797, 797B, 793F OEM

    underground articulated truck
    AD60

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    telehandler
    TH580B, TH220B, TH560B, TH355B, TH330B, TH460B, TH360B, TH350B, TH340B