5A-3547: Peças do Alternador e Motor de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5A-3547: Peças do Alternador e Motor de Partida

    Número de Peça : 5A-3547
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Diâmetro Interno (pol): 0,39
    • Material: Borracha
    • Revestimento: Nenhum
    wheel-type loader
    950B 966D 966E 920 950 966C 930 950E 980C

    track-type loader
    943 973 955K 955L 951B 963 953 941 951C 951 977L

    track-type tractor
    D6D D4D D7G D6C 163 D4E 153 D5B 4S 4 143 4A 141 6S 140 6A D5 6