• \
  • Home
  • 5B-5473: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
5B-5473: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5B-5473: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 5B-5473
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    adt
    D400E, D350E

    com
    816K

    meng
    3612 3608 3616 3606

    ttt
    D9T, D6E D11R, D10T2, D9R, D10T, D11T, D6G2 XL D6E SR D6G SR D10R

    ieng
    G3612 G3616 G3608 G3606

    wts
    627E, 621E, 615C

    wtt
    814K, 8A4K

    mg
    16, 16H, 16H NA 16G

    oht
    771D, 769D, 775D, 776D, 777C, 773E, 776C, 777D, 775B, 769C, 777E 773D, 771C, 773B, 775E

    epg
    3608

    wtl
    980C, 988F, 988F II 988B

    comp
    CP-563, CS-563