5B-9385: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5B-9385: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 5B-9385
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 14
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    track-type tractor
    6SU 6A D6H, 6 6S 56 56H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516B 3508 3516 3512 3512B 3508B

    road reclaimer
    RM-500, RM-350, RM-350B, SS-250, SM-350, RR-250, SS-250B, RM-300, RM-250C, RM500B, RR-250B

    wheel-type loader
    924HZ, 924GZ, 924G, 924H

    track-type loader
    973, 953K, 953C, 953D

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    3512 G399 D343 SPF343 SPF743 3508 D399 D342C 3516 D342 SPT343 SPF343C SPS343

    challenger
    65B, 65, 75