• Home
  • 5C-6565: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
5C-6565: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5C-6565: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 5C-6565
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0.39, 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0, 0.13
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 1 1/8
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 0.75
    • Rosca: 0, UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 1/2 - 13
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1/2, 1/2
    • Tipo de Parafuso: 0, Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Unidade de Medida: 0, Polegada