5F-9338: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5F-9338: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 5F-9338
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,71
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 7
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,50
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 - 8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    3500
    3516CHD

    marine products
    3608

    wheel tractor-scraper
    657B, 657E, 657G, 657

    engine - generator set
    3516C

    wheel-type loader
    936F, 980C

    off highway trucks
    785G

    engine - industrial
    3512B 3508B 3508 3512

    compactors
    816K

    earthmoving compactor
    816K, 826C, 816F, 816F II

    off-highway truck
    771C, 777D, 777G, 773D, 777F, 773E, 775E, 785C, 773B, 776C, 775D, 775B, 784C, 785D, 769C, 773F, 784B, 777C, 776D, 775F, 777E 785B