5F-9891: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5F-9891: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 5F-9891
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,97
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 6
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 2,25
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/2 - 12
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    motor grader
    140M, 120M, 160M 2 12M, 160M, 140M 3 12M 3 12M 3 AWD 12M 2 14M-3 140M 2 160H NA 160M 3 AWD 14L 163H NA 140H NA 14M3, 120M 2 140M 3 AWD 160M 3 12H NA 143H, 14M

    wheel-type loader
    994F

    work tool


    wheel loaders
    994H