5I-8510: MANGUEIRA A XT5
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5I-8510: MANGUEIRA A XT5

    Número de Peça : 5I-8510
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    XT-6 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    excavator
    323D L 325C L 345D L 320D 345C L 349D2 L 320D LRR 320 GC 323E SA 320D L 323F L 345D 321D LCR 330C L 345C 320D2 320D2 L 325F 323E LN 349D2 325C 320D2 GC 330B L 323 320F L 323D2 L 320 320D LN 349D L 538 345D L VG 323D S 325F LCR 320D RR 323D2 350-A 323D LN 330B LN 320E 320E LRR 323F OEM 323F 320E L 350-A L 320E RR 323F LN 350 L 320E LN 349D 323D SA 323D 323E L 330C LN