5J-4974: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5J-4974: Selo

    Número de Peça : 5J-4974
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,11
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 4,8
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,37
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    track-type tractor
    D6R, D6H XL D6N D6R II D6M D6H XR D5H, D6H, D5H XL

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    underground articulated truck
    AD55B, AD60, AD45B, AD55

    wheel-type loader
    962K, 972G, 966G, 972M, 966M, 962M, 950K, 950M, 972K, 966K

    work tool


    track-type loader
    973, 973C, 973D

    forest products
    548 345C, 558 322C

    excavator
    330C FM 325B L 330D FM 322B L 322C FM 325D FM 325C FM 325D FM LL