5J-7010: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5J-7010: Selo de Pistão

    Número de Peça : 5J-7010
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 1

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,003 polegada) (pol): 2,38
    • Diâmetro Interno (pol): 2,75
    • Formato do Selo: Tipo 1
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,002 polegada) (pol): 0,19
    track-type tractor
    D3G, D4G, D5G

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14F, IT18F, IT28F, IT28G, IT24F, IT12, IT14B

    motor grader
    140H, 140G, 120M 2 130G, 160K, 12M, 120H, 160G, 12G, 120M, 160M 3 140M 3 AWD 140M 3 140H ES 120G, 160H, 160M, 160M 3 AWD 140, 120K 2 160M 2 140K 2 14G, 12H, 12H NA 120H ES 12M 3 140M 2 163H, 143H, 120K, 160H ES 12M 3 AWD 140H NA 12M 2 16H, 12H ES 135H, 120H NA 140M, 160H NA 12K, 16G, 140K, 163H NA 14L 16H NA 135H NA

    wheel-type loader
    928F, 924GZ, 930H, 928HZ, 910F, 924H, 924HZ, 928H, 924G, 918F, 928G, 910, G910, 930G, 908, 924F, 910E, 906

    work tool


    excavator
    315C