5K-9423: Elo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5K-9423: Elo

    Número de Peça : 5K-9423
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Elo da Esteira Selada (Lado Direito)

    Descrição:

    • Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.

    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (pol): 12,83
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,75
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.