• Home
  • 5P-2675: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
5P-2675: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5P-2675: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 5P-2675
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0, 0.19
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1.00, 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 0, 1 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0.44, 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta, 0
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 1/4 - 20
    • Tipo de Parafuso: 0, Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Unidade de Medida: 0, Polegada