5P-4624: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5P-4624: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 5P-4624
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 9,75
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 11 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    3500
    G3516 3512 G3508 3512BHD

    track-type tractor
    55, D4H, 4S 4P 4A 54 4

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3516B 3512B 3516 3512C G3520B 3516C G3516 G3516B G3512 PP3516 PM3516 3508 3508B PMG3516 3508C PM3508 3516E G3508 XQC1200 PM3512 XQC1600

    track-type loader
    943, 953

    petroleum products
    3512B 3508C 3512C 3516C CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3512 3516B 3516 3508B

    engine - industrial
    3512E 3512 3508 3516 G3516J G3516 G3508 3516C 3512B 3508B G3508B 3516E 3516B G3512 3512C 3508C G3520J G3516B SPS343 G3520B G3508J G3512B