5P-6672: Extremidade da Haste Tipo Esférica
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5P-6672: Extremidade da Haste Tipo Esférica

    Número de Peça : 5P-6672
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura - C (pol): 0,44
    • Comprimento até o Orifício do Pino - A (pol): 1,40
    • Diâmetro da Extremidade da Haste - B (pol): 1,02
    • Diâmetro da Haste (pol): 5/16
    • Tipo de Extremidade da Haste: Esférico
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3306 3406C 3406B 3306B D399 3304 3508 D379B D398B G3406 3516 3304B

    engine - industrial
    3406B 3408 3412 D353E 3516 D353C D379 3512 G3516 D379B D398 G3408 G3406 3408B G3412 3508 D399 D349 D346 G3508 D353D D398B D348 D343 G3408B