5S-4554: Anel Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5S-4554: Anel Retentor

    Número de Peça : 5S-4554
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados principalmente em aplicação estática, como vedações axiais e radiais, para evitar vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior aos ajustes de compressão do selo. Além disso, determinados Anéis Retentores Cat® são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades dos equipamentos Cat e de outros equipamentos móveis.

    O sistema de vedação Cat® utiliza processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat Original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em uma variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 6,98
    • Material: VMQ - Silicone, Silicone (70)
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 262
    • Temperatura (ºF): -350
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    earthmoving compactor
    816 815 815B

    wheel-type loader
    966C 966G 980B 966D 972G 966E 980 966F II 966F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3406C 3408 3412 3412C 3406B 3408B D399 3306 D379B G3306 3406 D398B XQG135

    engine - truck
    1673C 1674 3306 3406 3208

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    528

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    973 951B 977K 955K 977H 977A 955L 977

    engine - industrial
    3406B 3208 3412 3306 3408 G3306 D333C D346 G3306B 3406 D379 D379B D399 D398B 3408B SR4 G343 D398

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    motor grader
    140 120 12F 14G 140G 12G 14E

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    561D 572G 572F 571G 571F 561C

    marine products
    D379A 3408B D334 3408 D379B D346 3406B 3406

    wheel tractor-scraper
    627B 637 627 637B 623B 621R

    track-type tractor
    D7G D6C D5 D11R D7F D6D 11 D11T 6S 5 D11N 6 6A 11U D8H 11SU