5S-6670: ANEL RETENTOR DO SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5S-6670: ANEL RETENTOR DO SELO

    Número de Peça : 5S-6670
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Sistemas de arrefecimento de motor arrefecido por ebuliente
    • Compatível com: Álcoois, Fluidos de freios automotivos, Água quente e fria, Cetonas, Ozônio e luz solar, Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone, alguns ácidos diluídos, Vapor (máx. 200 °C) e Vapor (máx. 400 °F)
    • Descrição do Material: O EPDM tem excelente desempenho em aplicações de Líquido Arrefecedor/Ureia e um bom desempenho em aplicações de Ar. Além disso, ele tem boa resistência à abrasão e ao corte. No entanto, ele não deve ser usado em aplicações de Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,17
    • Diâmetro Interno (pol): 4,61
    • Material: EPDM - Etileno Propileno Dieno Modificado, EPDM (70)
    • Não compatível com: Combustíveis aromáticos, Lubrificantes diésteres e Fluidos de petróleo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Temperatura (ºF): -342
    earthmoving compactor
    815B 815 816 816B

    challenger
    65B 70C 65D 65C 65

    wheel-type loader
    966F 966C 966G 930 950 920 936F 950B 950B/950E 970F 950E 972G 966D 966E 966R 930T 936 980B 936E G936 930R 966F II

    engine - generator set
    3304B 3306 XQG135 3304 3306B

    engine - truck
    1673C 3306 3306C 3306B 1674

    wheel-type skidder
    528 518 120C FB518 518C

    engine - machine
    3306

    engine - industrial
    3306 3304 D330C G3306 D333C G3306B G3304 SR4 3306B G333C

    track-type loader
    977K 963 951C 941B 955L 941 951B 955K 977 973 977L 955 951 973C

    articulated dump truck
    D300B D250B D25D D30C D350D D35C D30D D350C D300D D25C

    motor grader
    120 160G 12G 140B 130G 160H NA 12F 140G 120B 160H 14G 140 14E 143H 120G 140H NA 12H 12H ES 12H NA 160H ES 140H 140H ES

    paving compactor
    CS-643 CS-653 CP-643 CB-534 CP-653

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel dozer
    814 814B

    excavator
    350 L 225B 245B 235 225D 330B L 215D EL300 215 235C 330-A L 219D 330-A 245D 330B LN E300 350-A L E240 350-A 225 229 330-A L 215B 235B 330 L 330B 330 LN 219 EL300B 215C 5230 235D E300B 229D 5230B 330-A LN EL240

    pipelayer
    572G 561C 561D 571G 571F 572F

    marine products
    3304 D334 3306 D333C D330C 3306B 3304B

    wheel tractor-scraper
    637D 627 627B 627E 611 615C 615 639D 637B 637 615C II 621S 637E 657E 651E 621E 621R

    track-type tractor
    D6E D6C D5H D6F SR D6R D7H D6H D6D D7F 6 D5 D5B D6G D4E 140 7SU D5E 6A 143 163 D6E SR D4D D6H XL D7G D7G2 6S D6G2 XL 7S LGP 5S 7 153 7U D6G SR 5A 4 6SU D6G2 LGP 7A 141 55 D6D SR D6H XR 7S 4A 5 56 D7R 57H 4S D4E SR 56H D6H II 5P 57

    load, haul, dump
    R1300G R1300