• Home
  • 5S-7219: Premium de Alto Rendimento, Bateria Seca
5S-7219: Premium de Alto Rendimento, Bateria Seca
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5S-7219: Premium de Alto Rendimento, Bateria Seca

    Número de Peça : 5S-7219
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Saída Alta Premium de 6 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 0, 171
    • Tamanho do Grupo: 2h, 2H
    • Tipo de Bateria: Seca, 0
    • Volts: 0, 6