5W-4819: Anel retentor em O NBR (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5W-4819: Anel retentor em O NBR (70)

    Número de Peça : 5W-4819
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,00
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Diâmetro Interno (mm): 85
    • Diâmetro Interno (pol): 3,35
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 85,00
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (70)
    • Não compatível com: Acetona, Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Hidrocarbonetos clorados, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Nitro hidrocarbonetos, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºC): -40 - 100
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    skid steer loaders
    262D3LRC 272D3

    wheeled excavator
    M318, M315, M312, M315C, M318C, M316C, M313C

    wheel-type loader
    990K, 993K, 914K 918M 914M

    wheel dozer
    844K

    excavator
    212, 206

    compact track loaders
    299D3

    skid steer loader
    246D 289D 299D2 277D 272D 272D2 297D 297D2 262D 287D 299D2 XHP 279D 272D2 XHP 297D2 XHP 297D XHP 299D