5W-4881: ANEL RETENTOR DO SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5W-4881: ANEL RETENTOR DO SELO

    Número de Peça : 5W-4881
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Diâmetro Interno (pol): 0,21
    • Material: NBR (70), NBR - Nitrilo
    • Não compatível com: Acetona, Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Hidrocarbonetos clorados, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Nitro hidrocarbonetos, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -252
    forest products
    SAT223T SAT322T SAT323T SAT318 SAT323TSC SAT318TSC SAT318T SAT322TSC SAT323 SAT214

    wheeled excavator
    M312 M315 M320 M318 M320F M322D2 M318D MH M315C M313C M318C MH M320D2 M318C M318F M324D2 MH M316F M322D2 MH M322D MH M322F M322C M316C

    material handler
    MH3024 MH3022

    excavator
    206B 212 206 212B 214B FT 214B 224B