5W-9411: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5W-9411: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 5W-9411
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (pol): 0,35
    • Material: NBR (90), NBR - Nitrilo
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    cold planer
    PM822, PM310, PM820, PM312, PM620, PM313, PM622, PM825

    wheel-type loader
    980H, 986H

    wheeled excavator
    M320, M318, M312, M315, M313C, M318C, M322C, M325C MH M316C, M318C MH M315C

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    paving compactor
    CS-76 CS-74 CP-76 CS-64 CP-74 CP-64 CP-56 CP-44 CS-44 CS-56

    off-highway truck
    797B

    excavator
    365B, 365C 345B L 345B, 345B II 365C L MH 206, 206B, 205B, 365B II 224B, 212, 365B L

    engine - industrial
    C32 C27