6B-5310: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6B-5310: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 6B-5310
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 1/4
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 16
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    3306B 3304B 3304 3306

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E

    engine - generator set
    3306B G3306

    motor grader
    16M, 16H, 14M

    engine - industrial
    3304 3306B G3304 G3306 D330C G3306B D333C 3306 G3304B 3304B

    articulated dump truck
    D300E II D250E II D250E, D300E

    engine - truck
    3306C 3306B

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D5E, D4E

    wheeled excavator
    M325B

    engine - machine
    3306 3304

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RR-250B, RR-250, SS-250

    petroleum products
    G3306B