6B-7021: Anel retentor em O NBR (60)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6B-7021: Anel retentor em O NBR (60)

    Número de Peça : 6B-7021
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 6,35
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,25
    • Diâmetro Interno (mm): 54
    • Diâmetro Interno (pol): 2,13
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 53,98
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (60)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºC): -40 - 100
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    track-type tractor
    D6H, D8H, D9G, 7S D7H, 7U D9E

    wheel tractor-scraper
    621H, 623H, 621K OEM 627K, 627K LRC 623K, 621K, 627H, 623K LRC

    pipelayer
    583H, 594

    motor grader
    14M

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D353C D379 D398 D342 D353D G379 D342C D353E D398B G398 D379B G342C G353D G379A