6D-0692: Anel Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6D-0692: Anel Retentor

    Número de Peça : 6D-0692
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados principalmente em aplicação estática, como vedações axiais e radiais, para evitar vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior aos ajustes de compressão do selo. Além disso, determinados Anéis Retentores Cat® são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades dos equipamentos Cat e de outros equipamentos móveis.

    O sistema de vedação Cat® utiliza processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat Original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em uma variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 14,48
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    earthmoving compactor
    825K 836H 825H 826G II 826K 825G 826H 836K 836G 826G 825G II

    wheel-type loader
    980C 980G 980G II 992D 993K 980H 988H 992C 986K 990 II 990K 988K XE 988K 980K 992G 986H 980F 980M 980L 990H 990 988G 972H 980K HLG 992K

    off-highway truck
    772G 777D 770G 777E 772G OEM 769 771C 771D 769B 776D 769D 768C 768B 770G OEM 777F 769C 777G 776C 777C 772 69D 770

    track-type loader
    943 953

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    120 14G 140K 140K 2 130G 16G 12K 120K 140G 12G 160G 16H 16H NA 160K 120G 14H 120K 2 120L 14H NA

    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    834K 834G 824S 824K 834H 844K 844 854G 824C 824G II 854K 844H 824H 824G

    underground articulated truck
    AD55 AD55B AD60

    excavator
    385C 323D L 320D RR 320C 323D S 365C 321B 320D FM 320E 323 390D 320-A S 323D LN 321C 320-A 385C L 320D 385C FS 365B II 385B 325-A L 320 L 325B L 318B 390F L 319D LN 320D GC 320E LRR 320C L 320D2 L 320D L 320D2 GC 5110B 318C 323D2 L 320 GC 323F L 320F L 322-A LN 325-A 325B 320B LU 325F 385C L MH 320D2 322 L 321D LCR 320D LRR 320E RR 320D2 FM 322-A N 320N 5090B 322B L 320-A L 319D L 320B LL 325 L 320B 320E LN 325-A LN 365C L 320C FM 319D 323F 320B L 322B LN 320B N 318B N 323E LN 320B S 320B U 390F 320 323D 323D2 322 LN 325 LN 320D LN 323F OEM 323F LN 318F L 325F LCR 320E L 322B 322N 390D L 322-A L 323E SA 323E L 318E L 5230B 5130 320B FM LL 319C 320-A N 315D L 315C 5230 325-A FM L 322-A 5130B 325B LN

    wheel tractor-scraper
    631G

    track-type tractor
    D4K2 LGP D5K2 XL D5K2 LGP D4K XL D3K2 LGP D3K LGP D9T D3K2 XL D5K LGP D3K XL D5K XL D4K2 XL D4K LGP

    expanded mining products
    6015B

    load, haul, dump
    R2900G R3000H R2900 R1700G R1700K R1700 II

    oem solutions
    OEMS