6D-1355: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6D-1355: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 6D-1355
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 698,1
    • Diâmetro Interno (pol): 27,48
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 698,09
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (75)
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    993K, 992C, 992, 992D, 992B

    wheel dozer
    854G

    off highway trucks
    777D, 772, 777B, 775D, 773E, 777DLRC, 773E2LRC

    off-highway truck
    777D, 789, 773D, 772B, 789B, 776D, 775B, 785, 776, 775D, 789C, 776B, 773B, 773, 785C, 776C, 785D, 773E, 789D, 777, 772, 784C, 777C, 785B, 775E, 777E 785G, 784B