6D-1734: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6D-1734: COPO

    Número de Peça : 6D-1734
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Rolos Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    telehandler
    TH460B, TH103, TH580B, TH560B, TH330B, TH220B

    asphalt paver
    AP-1055F AP600F, AP655F L AP655F, SE50 VT SE60VT XW SE60 VT XW SE60 V XW AP-1000F

    motor grader
    14E, 12F