6D-3059: 6d-3059 Arruelas de Plástico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6D-3059: 6d-3059 Arruelas de Plástico

    Número de Peça : 6D-3059
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Disco

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 40,5
    • Altura da Seção Transversal (pol): 1,6
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (mm): 44,4
    • Diâmetro Interno (pol): 1,75
    • Largura da Seção Transversal (mm): 0,3
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,01
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno, 0
    motor grader
    140G, 14G, 12F, 14E, 16G, 16, 12G, 130G