6D-7146: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6D-7146: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 6D-7146
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,62
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (mm): 101,3
    • Diâmetro Interno (pol): 3,99
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 101,27
    • Material: FKM (75), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 155
    • Temperatura (ºC): -40 - 175
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    cold planers
    PM-200

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM 623K, 623K LRC 627K LRC

    pipelayer
    572R II

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13 C13 XQ375 C32 XQ425 C13GENSET C13 XQ350

    forest products
    TK1051, 345C

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    track type tractors
    D10R, D7E, D8N, D10N, D7RIILGP, D7RII, D7ELGP, D8NNSUC, D7RIIXR

    track excavators
    349E, 345B, 349D2, 345D, 365B, 345BL, 345DLVG, 345DL, 345BII, 313FLGC, 365BL, 349FL, 345CL, 349D2L, 345BIIL, 345CLVG, 349DLVG, 365BMH, 345CVGOEM, 345CMH, 349DL, 352FXE, 349D2OEM, 345BMH, 345BIIMH, 365BIIL, 349ELVG, 349D

    off-highway truck
    773E

    articulated trucks
    730C, 730C2, 725, 725C2, 725C, 730CEJ, 725OEM, 730EJ, 730C2EJ, 730OEM

    vibratory single drum smooth
    CS-533C

    underground mining loaders
    R1600H, R1600G, R1700G

    oem solutions
    CX31 TA22-M4WD CX35 TA22

    vibratory single drum pad
    CP-323C, CP-533C

    cold planer
    PM-200

    track-type tractor
    D7E LGP D7R II D7E, D8N

    vibratory double drum asphalt
    CB7, CB8, CD8

    ag tractors
    MT865, MT855, 75E, 95E, MT845, 75, MTC835, MTC845, MTC865, 85E

    engine - machine
    C-12 3176C

    petroleum products
    C9 TH48-E80 TH35-C13I CX31-C9I C11 TH35-C11I CX31-C11I TH35-C13T TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH48-E70 CX31-C13I C13 TH35-E81

    track-type loader
    953B, 953, 943

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    7 to 9 liter
    3114 C7 C9

    paving compactor
    CD-44B CB-54B CB-44B CB7, CD-54B CS-563C CB10, CB8, CP-563C, CS-323C, CB46B

    wheel tractor scrapers
    621H, 627H, 627K, 623H, 621K, 623KLRC, 621HOEM

    motor grader
    120H, 135H, 14M-3 16M3, 140H, 14M3, 160H, 12H, 12F, 14E, 163H, 16M, 18M3

    wheel-type loader
    972H, 972G II 966G II 982M, 966H, 980M, 980K HLG 980K

    engine - industrial
    C-12 C-9 CPT372 C9 3176B 3126B C11 C13 C-10 3116 SUF557 SBF214 SPF343C 3176C C7 3126 C32

    10 to 13 liter
    C13 3196 C11 C-12 C12

    track loaders
    953B

    compactors
    825C, 815F, 826C

    articulated dump truck
    730, 735, 730C, 730C2 EJ 725

    motor graders
    143H, 16M, 16M3, 14H, 14M, 18M3, 16H, 135HNA, 120HNA, 140HNA, 160HNA, 12HNA

    engine - truck
    C-10 C-12 3176 3116 C11 3176B C13

    challenger
    75C, 85D, 85C, 65E, 75D, MTC855, 85E, 95E, MT835

    pipelayers
    572RII

    vees 27 to 32 liter
    C32

    asphalt paver
    AP-655C, BG-2255C

    3116/3208
    3116

    generator
    SR5

    15 to 18 liter
    C18

    wheeled excavator
    M312, M315, W345C MH W345B II

    excavator
    349D, 349E L VG 345B L 345C MH 349E, 345D L 345C L 349D2, 352F-VG 345B II 313F LGC 345B, 349E L HVG 349D L 349D2 L 349E L 365B II 365B L 352F, 345B II MH 229, 345C, 349F L 365B, 225B, 312F GC 352FMHPU

    wheel loaders
    972H, 966H, 982M, 980F, 980M, 980C, 980K, 980G, 980L, 972GII, 966GII, 980KOEM, 972G

    wheel dozers
    824C, 814F

    wheel excavators
    W345BIIMH, W345CMH

    earthmoving compactor
    816F