6E-0410: Anel Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6E-0410: Anel Retentor

    Número de Peça : 6E-0410
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados principalmente em aplicação estática como selos axiais ou radiais a fim de impedir vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior aos ajustes de compressão do selo. Além disso, determinados Anéis Retentores Cat® são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades dos seus equipamentos Cat e de outros equipamentos móveis.

    O sistema de vedação Cat® utiliza processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat Genuíno mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em uma variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,06
    • Diâmetro Interno (pol): 0,63
    • Material: NBR (70), NBR - Nitrilo
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Não compatível com: Acetona, Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Hidrocarbonetos clorados, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Nitro hidrocarbonetos, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -252
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    earthmoving compactor
    826G II 825K 826K 825G II 815K 816K 836H 826G 825G 836G 825H 826H

    motor grader
    120M 2 160M 3 AWD 120 160M 2 140M 140M 3 AWD 120M 24M 12M 12M 3 12M 2 16M 16M3 160M 18M3 24H 140M 2 12M 3 AWD 140M 3 14M3 14M 14M-3 24 160M 3 14L

    wheel-type loader
    972H 950G 950G II 938G 972G II 966G II 950H 966H 962G II 962H 980G II 938G II 966G 980H 994K 988H 962G 962K 950K 992K 986K 980G 938K 938M 972G 938F 986H 993K 988G

    wheel-type skidder
    535D 555D 545D 545C 525D 535C 525C

    backhoe loader
    450E 450F

    off-highway truck
    777D 771D 777E 777F 770 69D 773F 773E 773D 769D 775F 772 775E 775D 776D

    wheel dozer
    854K 824G II 824H 844K 834G 834H 824K 814K 824G

    integrated toolcarrier
    IT38F IT62G IT38G II IT38G IT62G II

    articulated dump truck
    D300E II D20D D300D D250D D250E D300E D250E II

    wheel tractor-scraper
    621F 631G 623G 621G 627G 627F 623E 637G 657G 657E 623F

    track-type tractor
    D11T D6R D11R D10T D10R

    load, haul, dump
    R1600 R1600G R1600H