6E-5412: Anel retentor em O FKM (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6E-5412: Anel retentor em O FKM (90)

    Número de Peça : 6E-5412
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicativos de alta pressão e alta temperatura que precisam de resistência ao ar, combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos; selos ORFS e STORS
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,62
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (mm): 52,1
    • Diâmetro Interno (pol): 2,05
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 52,07
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (90)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 137
    • Temperatura (ºC): -40 - 175
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    track-type tractor
    D9R

    wheel-type loader
    994K, 992K, 990K, 993K, 992G, 990 II 994D, 990, 990H, 994F, 994, 994H

    wheel dozer
    854G, 844K, 854K, 844H, 844

    petroleum products
    TH48-E80 C15 CX31-P600 CX38-P892 TH31-C9P CX38-P800 CX35-P800 CX31-C18I C18 C9 CX31-C9I CX35-C18I TH31-E61 TH31-C9I

    forest products
    HH45

    engine - industrial
    C18 C15 C9 C7 SPF743

    excavator
    365C L 390D L 385C L 365B II 374D L 365B L 365B, 385C, 385B, 385C FS 390D

    engine - truck
    C13

    off-highway truck
    793F CMD 795F XQ 793D, 793F, 797F, 793F XQ 794 AC 797, 797B, 793F OEM 793F AC 795F AC