6F-5559: Anel Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6F-5559: Anel Retentor

    Número de Peça : 6F-5559
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados principalmente em aplicação estática, como vedações axiais e radiais, para evitar vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior aos ajustes de compressão do selo. Além disso, determinados Anéis Retentores Cat® são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades dos equipamentos Cat e de outros equipamentos móveis.

    O sistema de vedação Cat® utiliza processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat Original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em uma variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,36
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 110
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    earthmoving compactor
    826B 836 815 816 825B 836H 825

    wheel-type loader
    950 966F 988 966C 966D 950M 994D 962M 910G II 992C 962M Z 980C 962L 988B 966F II 980 966E 950L 950M Z 992B G910 910 962 970F 988F II 980F 980F II 992 980G 988G 994 988H 966R 980B 992D 988F 910F

    engine - generator set
    3304 3304B 3306 3306B

    engine - truck
    1693

    wheel-type skidder
    518 508

    off-highway truck
    768C 773B 772 769B 768B 777 772B 769 773 776 769C

    engine - industrial
    C4.4 D343

    track-type loader
    951B 943 977 941 951C 951 983 977K 973 963 953 931C 941B 955L 931 977H 955H 931C II 953B 955 931B 955K 955C 977A 963B

    articulated dump truck
    735 740 730 735B D35C D30C 735 OEM D300B 730C2 EJ 725C2 D350C D25C 740B D30D D25D D250B 730C2 D350D D20D D300D D250D

    work tool
    VHS-60 S340 S325 S320 VHS-50 S365 VHS-30 VHS-10 S390 VHS-40 S305 VHS-70

    cold planer
    PR-450C

    forest products
    1290T TK711 1190 1190T 2390 521 TK752 1390 TK751 551 TK722 552 TK721 2391 2290 227 532 511 522 2491 541 541 2 552 2 TK1051 1090 TK732 TK741 2590

    motor grader
    120 14E 16 12F 12E 140

    paving compactor
    CB-64B CB-44B CB13 CB-68B CB-54B CCS7 CB8 CB7 CB-66B CCS9 CD-44B CD-54B CB16 CD8 CB10 CB46B CB15 CD10 CW12

    track-type skidder
    D4HTSK III 517 D4HTSK II

    wheel dozer
    834U 824S 834 824B 824 834S 834G 814 834B 834H 814S 824C

    integrated toolcarrier
    IT12

    excavator
    225 235 235B 225D 245 235D 235C 245B 215C 245D 229 231D 215D 229D 219D 215 215B 219 225B

    pipelayer
    594 572G 583H 594H 583K 561C 561B

    marine products
    D337F 3306B 3304 3304B D343 D333A 3306 D334 D326F D336

    wheel tractor-scraper
    631G 637D 627 637 666 641 631D 631E 641B 627F 666B 621B 623E 657G 623B 637E 627B 627E 621E 621 633E II 615 651B 613 657E 621F 621G 630B 627G 631C 623F 615C II 637G 657B 623G 657 651 650B 660B 639D 633D 633C 631B 651E 611 637B 615C 623 630A 621R 621S

    track-type tractor
    173 165 D8L 193 153 D3C II 163 D7G 6S 55 3 9 8S 161 D6D 9U D9G 8 11SU 151 8U 9S 58 10U 5A 143 D5B D3C 173B 183B D3 141 10 D10 193B D6C 140 8A D4D 5 59 57 41 D10N D9N 183 181 191 D3B 58L 184 6A 172 192 150 53 D10R 10S 3S 3P 9C D4 10SU 11U D8N 5S 59L 9SU D9L 6 182 10C 11 57H 8SU 4 59N D11N

    load, haul, dump
    R1700 II R2900 R1600G R1600 R3000H R2900G R1700G R1600H