6F-7030: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6F-7030: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 6F-7030
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,29
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,19
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,56
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/8 - 24
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    pavimentadoras de asfalto
    AP-800, AP-1200

    vs de 27 a 32 litros
    3408A, 3408C, D379B, D353, G3412

    assentadores de tubos
    571G, 572G, 594H

    compactadores de solo de
    CS-323L, CS-431B, CS-433B

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R2900G, R1700G

    retroescavadeiras
    436II, 438II, 426II, 416II, 428II

    tratores-escrêiperes de rodas
    631KLRC, 627KLRC, 637G, 627G, 637KLRC, 623F, 621G, 621KOEMLRC, 621H, 623G, 627F, 631K, 627K, 623H, 621KOEM, 613C, 621HOEM, 623KLRC, 631EII, 633E, 621F, 637K, 627E, 623K, 627H, 631G, 621K, 623E, 621KLRC, 657G, 621B, 637D, 627BPP, 631D, 637E, 641, 621S, 651, 621R, 637DPP, 666, 613B

    tratores de esteiras
    D6GSR, D5E, D6ESR2000, D6CLGP, D6DSA, D7F, D6D, D3BSA, D7GLGP, D8NNSUC, D9H, D4DSA, D7G, D3B, D3BLGP, D7GSA, D8N, D4ESA, D5B

    de 15 a 18 litros
    G342C

    manipulador telescópico
    RT50SA, RT60, RT50

    cg137-8
    CG137-8

    motoniveladoras
    140B

    carregadeiras
    G910, 910

    3000
    3056, C7.1, C4.4, ONDP4N4E, C3.3, C6.6, 3054

    3500
    3512C, 3516, D398B, D399

    3600
    3608, 3612, 3616

    compactadores de asfalto
    CB-424

    motor - grupo gerador
    XQG400, XQP100

    produtos marítimos
    D333A

    escavadeiras de rodas
    MH3037, 212, 206, 224, 214

    coxim de tambor vibratório único
    CP-433B

    caminhões articulados
    D44B, D550B

    pás-carregadeiras de esteiras
    955F, 931B, 983B, 973LGP, 977L, 977K, 955L, 931BLGP, 963, 955K, 963LGP, 973

    escavadeiras de esteiras
    235D, 245BII, 205LC, 213LC, 245D

    estabilizadoras/recuperadoras
    RM-300, RM-350B

    cg137-12
    CG137-12