6F-7035: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6F-7035: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 6F-7035
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 14
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    assentadores de tubos
    571G

    tratores de rodas
    844H, 844KLRC, 854KLRC, 844K, 854G, 854K, 844

    carregadeiras
    992K, 990KLRC, 992G, 992KLRC, 992C, 992D, 990, 990H, 990K