6F-8146: Anel retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6F-8146: Anel retentor

    Número de Peça : 6F-8146
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados principalmente em aplicação estática, como vedações axiais e radiais, para evitar vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior aos ajustes de compressão do selo. Além disso, determinados Anéis Retentores Cat® são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades dos equipamentos Cat e de outros equipamentos móveis.

    O sistema de vedação Cat® utiliza processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat Original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em uma variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 2,35
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 332
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    earthmoving compactor
    825 826B

    wheel-type loader
    990K 992K 992C 994H 994 994F 994D

    engine - generator set
    C27 3408 3408B 3408C

    engine - truck
    3406 3408B 1676 3408

    petroleum products
    3512E 2016

    off-highway truck
    769C 772B 773D 789 775D 776B 784B 777G 777 775B 797F 773E 793 771D 789B 776 775F 797B 775E 793C 768C 775G OEM 785D 770 773G OEM 797 773B 785C 775G 771C 770G 775G LRC 789C 777D 776D 789D 773G LRC 777E 769D 773F 777F 776C 785B 784C 793B 777B 772 785 69D 777C 773G

    track-type loader
    963C 963 977 973 951 955 963B

    engine - industrial
    3412 D353C D379 D349 D353E D399 D398 D379B D342C D398B D342 3408B D353D D346 3516B SPF743 D348 G353D

    articulated dump truck
    D20D D400E II D350E II D250D

    work tool
    H180E S H180E H140E H115E S H115E H130E S H120E H110E S H110E H160E H140E S H160E S H120E S H130E

    motor grader
    12F 120 12E 140 140B 14E

    wheel dozer
    834 844K 824S 854K 834S 824 824C 824B

    asphalt paver
    BG-230 AP-800B AP-800 AP-800D BG-230D AP-800C BG-210B BG-225B AP-1000

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD55B AD30 AE40 II AD60 AD45 AD40 AE40

    excavator
    235C 235D

    pipelayer
    583K 589

    marine products
    3408B D346 D353E D337 D353D D353C 3408 D375D D398A D348 D399 D379B 3408C D379A D342 D398B D349 D364 D397D D342C

    wheel tractor-scraper
    637E 637 631K 637D 639D 637B 631D 637K 633D 621

    track-type tractor
    163 D6H XL D8K 6 D9R 6A 153 9 D6H 6SU 8U 6S 8S D7E 8 D9E D6D 4 58 D9G D10 D10N 5S D11R D8H 56H D6H XR D9T D9N 55 59L D5B D10R 10S D7E LGP 10U 56 10 10SU 9SU D9L D10T2 D8L 8A 10C 8D 9U 9C 5 D6H II D11N 58L 5A 9S 59 183B 59N D10T

    oem solutions
    CAT WDS