6H-1309: SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6H-1309: SELO

    Número de Peça : 6H-1309
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,37
    • Diâmetro Interno (pol): 4,03
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (60)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -252
    forest products
    2290 2390 522 2391 511 521

    wheel-type loader
    G926 930 930R 926 926E 930T 992 992B

    excavator
    329D L 325C FM 320B S 325D 325D L 325C 330C 330D 329E L 336D L 320B N 336E 225B 325B L 320B 345D 322C FM 324D FM 325D FM 312-A 329D LN 322C 329D2 L 349D L 324D FM LL 325D FM LL 325B LN 325C L 330D L 336D LN 329D 329D2 229 320B L 225D 329E 329F L

    integrated toolcarrier
    IT28B IT28

    pipelayer
    594H 594

    track-type loader
    977L 977K 983

    wheel tractor-scraper
    641B 633B 657B 651B 633 666 657 666B 630B 651 639D 641 633D

    track-type tractor
    D9E D6C D7F D11R D9G D10 11 D9H D11N 11SU 10S 10C 10 11U 10U

    oem solutions
    OEMS