6H-1995: Anel Retentor em O de Silicone (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6H-1995: Anel Retentor em O de Silicone (70)

    Número de Peça : 6H-1995
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Retentores do sistema elétrico; Retentores de ar de alta temperatura; Retentores estáticos de graxa de alta temperatura
    • Compatível com: Ar; Álcool diacetônico; Etileno glicol; Temperaturas extremamente altas/baixas; Óleo com alto ponto de anilina; Álcool isobutílico; Ozônio e luz UV; Poliglicol
    • Descrição do Material: O Silicone tem um bom desempenho em diversas temperaturas (desde temperaturas extremamente baixas até altas moderadas). Além disso, ele é excelente em aplicações de Ar e é compatível com Óleo de Motor. Por ter resistência limitada à abrasão/ao corte, seu desempenho é melhor em aplicações de baixa pressão. O Silicone não deve ser usado com Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 7
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,27
    • Diâmetro Interno (mm): 139,1
    • Diâmetro Interno (pol): 5,47
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 139,06
    • Material: VMQ - Silicone, Silicone (70)
    • Não compatível com: Acetona; Hidrocarbonetos aromáticos; Óleo EP (Extreme Pressure); Óleo combustível; Gasolina; Acetonas; Óleos com baixo ponto de anilina; Petróleo; Vapor e água quente
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 433
    • Temperatura (ºC): -46 - 150
    • Temperatura (ºF): -50 - 300
    track-type tractor
    10S 10 D10, 10U 10C

    wheel tractor-scraper
    660B, 637, 631C, 657B, 641B, 651B, 650B 633C, 623, 621, 666B

    wheel-type loader
    992, 980C, 988, 980, 992B, 980F, 980F II

    wheel dozer
    834, 824B, 824, 824C, 824S

    track-type loader
    953, 943, 983

    engine - industrial
    D349 D348 D346

    excavator
    245

    off-highway truck
    769, 777, 768B, 776, 773, 769B, 772

    earthmoving compactor
    825B, 825 826C, 826B, 825C