6H-5672: Anel Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6H-5672: Anel Retentor

    Número de Peça : 6H-5672
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados principalmente em aplicação estática, como vedações axiais e radiais, para evitar vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior aos ajustes de compressão do selo. Além disso, determinados Anéis Retentores Cat® são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades dos equipamentos Cat e de outros equipamentos móveis.

    O sistema de vedação Cat® utiliza processo de validação, teste e projeto robustos. Compre o selo Cat Original mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em uma variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 0,85
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 316
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    motor grader
    12E

    engine - truck
    1673C 3306

    pipelayer
    561B 583H

    engine - industrial
    D342C D353D D398 D343 D398B D353C D353E D342 G342C D320A G398 D379B D379 G379A G379

    marine products
    D397D D353D D379B D337F D342C D353E D398B D326F D379A D398A D353C D333A D343 D342 D375D

    track-type loader
    953B 953 943 977H 977A 953C 955H 955K 977K

    track-type tractor
    D6 D9G D8H D6 XE D9E D4D