6I-1898: GP BOMBA AUXILIAR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6I-1898: GP BOMBA AUXILIAR

    Número de Peça : 6I-1898
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 243,8
    • Altura (pol): 9,6
    • Comprimento (mm): 393,7
    • Comprimento (pol): 15,5
    • Largura (mm): 375,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.