6I-4361: SEDE DE INSERÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6I-4361: SEDE DE INSERÇÃO

    Número de Peça : 6I-4361
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Inserção da Sede da Camisa do Cilindro

    Descrição:

    • As inserções da sede são componentes importantes das camisas do cilindro que são instaladas nos blocos do motor e evitam que os pistões se desgastem através dos diâmetros internos dos cilindros

    Atributos:

    • As superfícies internas têm um padrão de hachuras cruzadas uniformes para o assentamento rápido do anel, vedação apropriada do anel, distribuição uniforme de óleo e longa vida útil.
    • Os flanges são polidos por rolamentos no raio para aumentar a força e a resistência contra rachaduras.
    • A construção em aço cinza de alto grau com tratamento térmico fornece resistência e vida útil longa excepcionais.
    • A espessura controlada do cabeçote do flange garante uma compatibilidade precisa com o bloco e o cabeçote.
    • As tolerâncias de fabricação precisas asseguram diâmetros internos perfeitamente arredondados para controle eficiente de óleo e instalação correta em blocos de motor Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (pol): 9
    earthmoving compactor
    826G II 836K 826C 825G 836H 825G II 825C 826G 826H 836 825H

    engineer support tractor
    C18

    generator
    SR500 WEG

    wheel-type loader
    993K 992K 988H 980C 990K 988F II 980G 992C 988F 980F II 980F 990 990H 992D 990 II 980H 980G II 988B 988K XE 988K

    challenger
    55 35 45 MTC865 MT835 MTC855 MT865 MTC845 MT855 MT845 MTC835

    engine - truck
    3406B 3406C C15 3408 3406E C-18 C-15 3408B C18

    petroleum products
    TH48-E70 C15 CX38-P800 CX35-P800 TH35-C15I CX38-P892 C18 C32 C-15 CX35-C18I CX31-C18I 3412E CX31-P600 C27 TH35-E81 TH48 CX31-C15I

    engine - generator set
    3408B 3412C C18 3412 C15 C32 G3412 3408 C18 I6 3406C PM3412 3406B 3408C CG137-12 XQG400 C27 C18 GEN SE G3412C 3406E CG137-08

    off-highway truck
    777D 769D 773F 772G 769C 777C 777E 775D 771C 773E 777G 775B 772G OEM 777F 773D 775E 773GC 773B 775G 773G OEM 771D 772 777B 775F 772B 775G OEM 773G 773G LRC 775G LRC 770

    engine - industrial
    3406B 3408 3412 SPS342 G3406 3406E C15 3412E C18 CG137-08 C27 G3412 G3408 SPT342 HT400 SCT673 3412C C32 3408E G3408B C-15 G3408C CG137-12 3406C 3408C 3408B

    articulated dump truck
    D400E 745C D400E II 735 OEM 740 735 740B 735B 745 D350E II D350E 740C

    road reclaimer
    RM-350B SM-350 RM-500 RM-250C RM-350 RR-250B RR-250 SS-250 SS-250B

    cold planer
    PM820 PM622 PM825 PM-565 PM-200 PM822 PM620 PR-1000 PM-565B PR-450C PM-201 PR-1000C PM-465

    motor grader
    24 24H 24M 16H NA 16G

    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    824H 854K 844 844K 834B 834K 834H 824G II 824G 824C 844H

    underground articulated truck
    AD30 AD45B AD60 AD55B AD55

    pipelayer
    583T 578 589 583R 587R 587T

    drill
    MD6250 MD6310 MD6200

    excavator
    390F 385C 390D 385C L 5110B 385C L MH 390F L 390D L 375-A 385C FS 375-A L 5080

    marine products
    3412C 3408C C18 3406E C15 3412 3406C C32 3408 3412E 3412D 3406B 3408B C30

    wheel tractor-scraper
    637E 631E 623F 621 637G 651E 621E 623E 633E II 621F 657E 631G 637K 637D 657G 621G 639D 627G 657B 627E 651B 623G 631D 621B 631K 633D 657 627F 623B 627B

    track-type tractor
    D11R D9R D11T D8R D8N D10R D9T D8T D10T D9N D10T2 D10N D8L D9L D8R II

    expanded mining products
    6030 6015B 6015 FS 6040 6020B 6018 6015 6040 FS MD6290

    load, haul, dump
    R2900G R1300G