6I-4362: SEDE DE INSERÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6I-4362: SEDE DE INSERÇÃO

    Número de Peça : 6I-4362
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Inserção da Sede da Camisa do Cilindro

    Descrição:

    • As inserções da sede são componentes importantes das camisas do cilindro que são instaladas nos blocos do motor e evitam que os pistões se desgastem através dos diâmetros internos dos cilindros

    Atributos:

    • As superfícies internas têm um padrão de hachuras cruzadas uniformes para o assentamento rápido do anel, vedação apropriada do anel, distribuição uniforme de óleo e longa vida útil.
    • Os flanges são polidos por rolamentos no raio para aumentar a força e a resistência contra rachaduras.
    • A construção em aço cinza de alto grau com tratamento térmico fornece resistência e vida útil longa excepcionais.
    • A espessura controlada do cabeçote do flange garante uma compatibilidade precisa com o bloco e o cabeçote.
    • As tolerâncias de fabricação precisas asseguram diâmetros internos perfeitamente arredondados para controle eficiente de óleo e instalação correta em blocos de motor Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 228,6
    • Comprimento (pol): 9
    • Largura (mm): 177,8
    pipelayer
    587R, 583R, 583T, 589, 587T, 578

    wheel tractor-scraper
    621E, 621G, 621B, 623F, 631E, 633E II 637D, 631G, 637G, 631D, 627E, 637E, 657E, 637K, 657G, 623E, 657B, 627G, 631K, 651E, 623B, 621F, 657, 639D, 651B, 627B, 633D, 621, 623G, 627F

    engine - generator set
    C18 3412 3406B G3412C 3406C 3412C 3408B PM3412 3408 C32 C15 XQG400 3406E G3412 3408C CG137-12 C27 C18 I6 CG137-08

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD60, AD30, AD55B

    expanded mining products
    6015B, 6040, 6020B, 6015, 6030, MD6290, 6015 FS 6040 FS 6018

    track type tractors
    D11R, D11T, D11TCD, D11RCD

    off-highway truck
    772G, 769D, 771C, 775E, 773E, 775G OEM 777G, 777B, 773G, 771D, 773D, 775G LRC 770, 769C, 773B, 775B, 775F, 775D, 777E 777F, 777D, 773G OEM 772G OEM 775G, 772B, 773F, 772, 777C, 773G LRC

    articulated trucks
    745C, 740CEJ

    cold planer
    PM822, PM-465, PR-1000, PM825 PM-565, PM820, PM-200, PM-565B, PM622, PM-201, PM620, PR-1000C PR-450C

    track-type tractor
    D9R, D10N, D8R D8N, D9N, D9T, D10R, D8L, D11T, D9L, D10T2, D8R II D11R, D10T, D8T

    petroleum products
    C27 CX35-P800 C18 CX35-C18I CX31-P600 C32 CX38-P892 C15 TH48-E70 CX31-C15I 3412E CX38-P800 TH35-E81 C-15 CX31-C18I TH35-C15I

    motor grader
    24M, 16G, 24, 24H, 16H NA

    wheel-type loader
    988H, 993K, 992D, 980G, 992K, 990H, 990K, 988K, 990, 990 II 988K XE 980F II 988B, 980G II 988F, 980F, 980H, 992C, 988 XE 980C, 988F II

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3408E C27 3408B C18 G3412 3408C 3412E HT400 SPT342 C32 C15 SCT673 G3406 G3408 SPS342 3412C 3406C SG137-08 CG137-08 G3408C G3408B CG137-12 C-15 3406E

    articulated dump truck
    740, 735B, D400E II 740C D350E II 745 740B, D350E, D400E, 735, 735 OEM 745C

    engine - truck
    3406B C-18 3406C 3408B 3406E C-15 C15 3408 C18

    challenger
    55, MTC865, MT865, MTC835, MTC845, MTC855, 45, MT835, 35, MT845, MT855

    vees 27 to 32 liter
    3412C C32 G3412

    material handler
    MH3295

    generator
    SR500

    road reclaimer
    RM-250C, RM-350B, RM-350, RM-500, SS-250, SS-250B, RR-250B, RR-250, SM-350

    wheel dozer
    824G II 844H, 854K, 834K, 834H, 834B, 844K, 844, 824C, 824G, 824H

    off highway trucks
    772G, 769D, 771C, 775E, 773E, 775G OEM 777G, 777B, 773G, 771D, 773D, 775G LRC 770, 769C, 773B, 775B, 775F, 775D, 777E 777F, 777D, 773G OEM 772G OEM 775G, 772B, 773F, 772, 777C, 773G LRC

    wheel loaders
    993KLRC

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    390D L 390D, 385C, 390F 385C FS 5110B 385C L 375-A 390F L 385C L MH

    earthmoving compactor
    836H, 836K, 826C, 826G, 825G II 825C, 825H, 836, 826H, 825G, 826G II