• Home
  • 6I-6922: Selo do Amortecedor
6I-6922: Selo do Amortecedor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6I-6922: Selo do Amortecedor

    Número de Peça : 6I-6922
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0.12, 0.12
    • Descrição do Material: This plastic laminate provides good anti-friction, anti-wear performance in high shock or impact loading applications. Primarily used in semi-static or light rotational loads., Esse plástico laminado tem um bom desempenho ao proteger de fricção e desgaste as aplicações com cargas de impacto ou choques elevados. Ele é usado principalmente em cargas rotacionais leves ou semiestáticas.
    • Diâmetro do Sulco (pol): 0, 56.95
    • Diâmetro Interno (pol): 2.29, 2.29
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0.24, 0.24
    • Largura do Sulco (pol): 0, 7.00
    • Material: Plastic - Fabric Phenolic Laminate
    • Observações:: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image., As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.