6I-9396: GP ROLETE-SFL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6I-9396: GP ROLETE-SFL

    Número de Peça : 6I-9396
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 160
    • Diâmetro do Flange (mm): 195
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    exc
    322B LN 322B L