6J-0793: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6J-0793: Selo de Pistão

    Número de Peça : 6J-0793
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 1

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 68,83
    • Diâmetro Interno (mm): 82,55
    • Formato do Selo: Tipo 1
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 4,88
    bhl
    424D, 416E 416C, 438C, 416D, 416B, 422E, 428C, 428B, 446B, 414E, 446D

    mg
    160M 3 160M, 12H, 12M 3 AWD 160M 3 AWD 160H, 160H ES 140M, 12M 2 160M 2 160K, 140H NA 143H, 163H, 140H, 160H NA 140H ES 14L 140M 2 140M 3 AWD 140M 3 12M, 12M 3 163H NA

    ttl
    973, 963B

    wtl
    924G, 924H, 924HZ, 924GZ