6J-1038: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6J-1038: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 6J-1038
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 15,5
    • Diâmetro Interno (pol): 0,61
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 15,47
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 208
    • Temperatura (ºC): -40 - 100
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    wheel tractor-scraper
    657E

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    3516B 3512B 3508B

    motor grader
    14E, 12G, 130G, 120G, 140G, 12F, 16G, 14G, 16

    wheel-type loader
    966F II 966F, 980C, 966E, 950E, 950F, 950B/950E 966D, 950B

    track type tractors
    D8T, D8RLRC

    off-highway truck
    772B, 769D, 771C, 773D, 776, 769C, 775D, 776C, 785D, 777B, 777, 777D, 773B, 785C, 777C, 768C, 784B, 785B, 771D, 775B, 784C, 776B, 776D, 785

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    7S D8R D7G, 57H 8A 10 D9H, 8U 7S LGP D8L, D8N, 9 D7H, 8S 183B 8 59 9S D10T, D10R, 7 59L D7E, 57 58L D9L, 9U 10U 8SU 8D 58 D10N, 59N 9SU D8T, D9N, 10SU 9C D8R II 7U 173B 7A 7SU D8K, 193 D7E LGP

    wheel dozer
    844, 844K, 834B, 834U 844H, 834S

    track-type loader
    963, 953, 943, 973C, 973, 963C, 953B, 963B

    excavator
    225B, 245, 235B, 225, 231D, 235C, 225D, 229D, 229

    earthmoving compactor
    836