• Home
  • 6J-1972: Selo de Pistão
6J-1972: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6J-1972: Selo de Pistão

    Número de Peça : 6J-1972
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 1

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    • Diâmetro do Sulco - B (± 0,003 pol) (mm): 0, 2.46
    • Diâmetro do Sulco - B (± 0,003 pol) (pol): 62.48, 0
    • Diâmetro Interno (mm): 76.20, 0
    • Diâmetro Interno (pol): 3.00, 0
    • Formato do Selo: 0, Tipo 1
    • Largura do Sulco - A (± 0,002 pol) (mm): 0, 0.19
    • Largura do Sulco - A (± 0,002 pol) (pol): 4.88, 0