6J-2244: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6J-2244: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 6J-2244
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 66,3
    • Diâmetro Interno (pol): 2,61
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 66,27
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 231
    • Temperatura (ºC): -40 - 175
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    telehandler
    TH82, TH63, TH103, TH83

    paving compactor
    CB-534D, CP-433C, CB-534B, CCS9, PS-300B, CS-433C, CB-534C, CB-54B CB13 CB-44B PF-300B, CB10, CB7, CB16 CS-34 CB-68B CD-54B CS-431C, CB-64B CB15 CP-323C, CCS7, CP-44B CP-34 CB-434B, CP44B, CB-564D, CB-334D, CS-44B CS-323C, CB-545, CB-335D, PS-150B, PS-200B, CB-64 CB8, CB-54 CB-66B CB-544, CB-434C, CD-44B CS44B, CD10

    engine - generator set
    3612 3304 3516E G3520C 3408 3516 3304B 3408B 3306 3512 G3516C 3516C PMG3516 3306B G3512E 3508 G3520E 3456 C175-16 G3516 G3520B G3512 G3516E 3406C XQC1200 XQC1600 3406B G3512H G3508 3508C 3408C 3512C

    mini hydraulic excavator
    307-A

    wheel-type loader
    916, 962G II 926, 994, G910, 926E, 950G II G926, 910, 950G, G916, 962G, 994K

    engine - industrial
    3408 C-9 3406B 3306 C-12 3304 3204 3516C C18 C15 3306B 3512E G3512 3516 3512C 3406E 3196 3512 G3520B G3608 3406C G3516E PMG3516 3516E C7 3408B G3606 3508 C9 G3516 G3616 G3612 3176B G3516J G3512E SPF743 G3520J C-16 G3516B G3606B SPF343C C13 G3508 3512B 3408C D330C D333C G3304 C11 3176C G3512H 3408E G3516C C-10 3456 C-15

    wheel-type skidder
    508

    articulated dump truck
    745C, 745 735C, 740C 740, 740 GC

    expanded mining products
    MD6540C

    engine - truck
    3408B 3408

    off-highway truck
    776B, 797F, 797B, MT4400D AC 775G OEM 793D, 789D, 793F CMD 785, 793C, 789, 773G OEM 775G LRC 773G LRC 793F OEM 793F, 785G, 777B, 797, 793, 775G, 773G

    cold planer
    PM620, PM313, PM820, PM622, PM310, PM312, PR-450C, PM822, PM825

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28B, IT62G, IT28, IT12, IT62G II

    track-type tractor
    D5C, D3C, D4B, 5A PAT 3 D4H, 4P 11 D4C II D3C II D3B, 3P 8D 53 D3, 9B 4S D4C, 8B 9 3S 55, 9D 11U 54 D11N, 11SU 4 D5C PATLGP 4A D5C PAT

    wheeled excavator
    M312, M316D, M315D2, M316C, M313D, M314F, M315C, M313C, M315, M315D, M317D2, M316F, M318F, M323F

    wheel dozer
    824G II 824H, 824G

    petroleum products
    CX31-C13I CX48-P2300 C15 3516C TH31-C9I 3512C 3512 CX35-C18I CX31-C15I TH48-E80 TH35-C11I C18 CX38-P892 3512E TH35-C13I TH31-E61 3516 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C11I C9 TH35-E81 3512B 2016 CX31-C18I CX31-C9I TH48-E70 TH31-C9P CX35-P800 CX38-P800

    track-type loader
    931B, 953, 943, 935C II 931, 935B, 953C, 931C, 931C II 935C

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II

    excavator
    315-A 317-A N E180, M315F

    earthmoving compactor
    825H, 826H, 825G, 826G II 825G II 826G