6J-3134: Anel Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6J-3134: Anel Retentor

    Número de Peça : 6J-3134
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os anéis retentores são utilizados em aplicação estática como selos axiais ou radiais a fim de impedir vazamento e contaminação.

    Atributos:
    Os anéis retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat®. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados anéis retentores Cat® são revestidos com politetrafluoretileno (PTFE) para minimizar a torção e a ruptura do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos anéis retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão do selo necessária.

    Com mais de 2.500 anéis retentores em diferentes tamanhos e materiais, os anéis retentores Cat® são a melhor solução para as necessidades de vedação do equipamento móvel Cat ou de outras marcas.

    O sistema de vedação Cat® incorpora processo eficaz de validação, teste e projeto. Compre o selo original Cat mais recente para proteger seu investimento.

    Aplicações:
    Os anéis retentores são utilizados em uma grande variedade de aplicações em toda a linha de produtos Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,3
    • Material: NBR (90), NBR - Nitrilo
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 109
    • Temperatura (ºF): -252
    • Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    challenger
    35 85E 75C 65E 65D 70C 75E 65B 95E 55 45 75D 65 65C 85C 75

    wheel-type loader
    966G II 980G 966H 950H 972G 950G 994F 972H 992G 972M XE 986H 980K 982M 980M 972G II 980L 962H 972M 992K 930G 966M XE 966K XE 988K XE 916 966M 950G II 994 992C 972K 950M 988K 928HZ 930H 980G II 962G 986K 980H 962L 950K 962G II 938H 994H 962M 966G G916 962K 966L 990H 966K 962M Z 994K 972L 990 II 994D 950M Z 992D 962 950L 988B

    petroleum products
    TH31-E61 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX31-C15I

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    793C MT4400D AC 793F XQ 789D 789B 793F OEM 794 AC 785C 784B 793F 798 AC 793B 789C 785D 795F AC 795F XQ 793 785B 793F CMD 785 793F AC 789 785G 784C 793D

    engine - industrial
    C4.4

    track-type loader
    963K 953 977 953B 973 943 963 973D 963B 953C 963D

    motor grader
    120G 12G 130G 140G 14G 16G 160G 24

    forest products
    1290T 552 2 522B 2290 2491 1190 521B TK1051 227 2590 551 2391 1390 521 1190T 1090 TK722 511 TK752 532 541 2390 TK721 552 TK711 TK732 TK751 541 2 522 TK741

    wheeled excavator
    W345B II

    paving compactor
    CB-564D CB-68B CB-66B CB-534C CB13 CS-583D CS-583E CP-573E CS-563E CS-563D CB-634C CB15 CB-434D CB-634D CB-534D CS-533D CB16 CS-573E CP-563E CS-573D CS-683E CS-663E CP-663E CB-64B CP-533D CB-544 CP-563D CB-545 CB-434C

    wheel dozer
    854G 844H 854K 844 844K

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT38H IT62H

    excavator
    245D 235C 225D 365C 365C L MH 336F 229 325C 350-A L 336FMHPU 330C 330C L 340F 385C 345B II 245B 340F L UHD 350-A 330B LN 325B L 385C L MH 225 374D L 322C 390D L 235 350 L 215 320C 215D 231D 345B II MH 385C L 219D 336F LN 375-A 365B 219 385B 336F LN XE 5230 320B L 336F L 235B 235D 330B L 336F L XE 336D2 XE 5110B 5080 215C 336E H 336D2 L XE 385C FS 245 390F 365B II 390D 336F XE 225B 375-A L 330C FM 5090B 330C LN 365C L 320B S 322B LN 320B 320B N 215B 5130B 336E LH 345B L 5230B 229D 340F L LRE 322B L 365B L 336D2 LXE 325B LN 336F LNXE 345B 5130 330C MH 336E LNH

    pipelayer
    589 578 561D

    wheel tractor-scraper
    627 631K 621H 631E 641 621E 657E 627B 623E 627E 651E 637E 621S 623G 637 633C 631G 651B 621K 637G 637K 657G 631C 621G 641B 627G 650B 621F 651 633E 621B 657 623K 633E II 627F 623F 633D 627K LRC 621 631D 666 623H 660B 623K LRC 637D 621K OEM 621R 627H 666B 627K 657B

    expanded mining products
    6015B MD6640 MD6540

    track-type tractor
    D11R 5 8 D9N D7G D5G 8A D6K LGP 9 59 D5B 10 D3G D8L 163 D9H 9S D6T 58 59L 9U D6K 55 D4K XL 9SU D10R 5S 8S D11T 8U D6K XL 193 D11N D10N D4K LGP 10U D10 153 10C 11 D3K XL D6N 58L D4G 183B 9C 10S D8K D3K LGP 11SU 10SU D10T D5K XL 6 11U 5A 173B D9L 59N D5K LGP 8D

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    CAT WDS