• Home
  • 6J-8814: Protetor-Padrão (Porta-pontas de 75 mm) Proteção do Porta-pontas
6J-8814: Protetor-Padrão (Porta-pontas de 75 mm) Proteção do Porta-pontas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6J-8814: Protetor-Padrão (Porta-pontas de 75 mm) Proteção do Porta-pontas

    Número de Peça : 6J-8814
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Protetor de Haste Padrão, 2 pinos, 75 mm

    Descrição:
    Proteção de Haste para tratores D7, D8 e D9

    Atributos:
    Resistentes, os protetores de haste Cat® resguardam a parte inferior da haste do desgaste e do impacto, além de funcionar in tandem com pontas Cat para oferecer uma transição suave e uma borda dianteira mais afiada para resultados confiáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Distância entre os furos de retenção (pol): 3.15, 0
    • Largura da Haste (pol): 0, 2.95
    • Retenção (CapSure ou Pinado): 0, Pinado
    • Tamanho: R500, 0, 0, 0
    • Tamanho da Ponta do Ríper: R450, 0