• Home
  • 6J-9733: Selo Auxiliar
6J-9733: Selo Auxiliar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6J-9733: Selo Auxiliar

    Número de Peça : 6J-9733
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0.28, 0.28
    • Descrição do Material: Urethane Rubber has excellent abrasion and cut resistance, and works petroleum based lubricants and hydraulic fluids at moderate temperatures. Do not use with water-soluble fluids.", A Borracha de Uretano tem excelente resistência à abrasão e ao corte e funciona com lubrificantes à base de petróleo e fluidos hidráulicos em temperaturas moderadas. No entanto, não a use com fluidos solúveis em água.
    • Diâmetro da Haste (pol): 1.50, 0
    • Diâmetro do Sulco - B (± 0,005 pol) (pol): 0, 0.14
    • Diâmetro Interno (pol): 1.49, 1.49
    • Formato do Selo: Tipo A, 0
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0.11, 0.11
    • Largura do Sulco - A (± 0,005 pol) (pol): 2.03, 0
    • Material: Urethane Rubber
    • Observações:: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image., As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.